Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 99.530.0000.7 |
---|---|
Opis artykułu | Pokrywa dla gniazda SW |
EAN | 4015573900622 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 182 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 106 mm |
Wysokość opakowania | 38 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 100,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 7,5 g |
Objętość opakowania | 733 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |
Eldas Number
157850448