Relé de control a dos manos SNZ4052K-C AC/DC 24V (B)
Número de artículo R1.188.2020.0
Relé de seguridad EN 574 tipo IIIC para bimanual, control de dos canales, 2x circuito de inhibición de arranque N.C./N.A., control de tiempo síncrono, 2 contactos de seguridad, 1 salida de señalización, AC/DC 24 V 50-60Hz, terminales push-in enchufables
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.2020.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de control a dos manos SNZ4052K-C AC/DC 24V (B) |
EAN | 4046521297457 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 167 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 265 g |
Peso neto de una pieza | 210 g |
Volumen de la caja de cartón | 758 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |