Relè bimanuale SNZ1022K-C AC 115-230V
Codice del prodotto R1.188.3730.0
Apparecchio di base EN 574 tipo IIIA, azionamento a due canali, 2x blocco avviamento con contatto NC/contatto NA, sorveglianza simultaneità, percorso della corrente di scatto, 1 contatto di scambio, CA 115-230 V 50-60 Hz, morsetto a molla ad innesto
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.188.3730.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Relè bimanuale SNZ1022K-C AC 115-230V |
EAN | 4049088124082 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 114 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 102 mm |
Altezza imballata | 32 mm |
Peso lordo imballato | 172 g |
Peso netto parte singola | 125 g |
Volume confezionato | 372 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |