21967

Relé temporizado flare TIME M8-1

Número de artículo 81.020.0002.0

Temporizador flare TIME M8-1 , 8 modos de funcionamiento, 8 rangos de temporización 0,1s - 1200h, 1 contacto de conmutación, AC/DC 24-240 V, 50-60Hz; W x H x D: 22,5 × 89,4 × 100 mm

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza81.020.0002.0
Descripción de los artículos Relé temporizado flare TIME M8-1
EAN4049088154805
Unidad de embalaje1 pieza(s)
País de origenCN
Número del arancel aduanero85364900

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada110 mm
Anchura embalada95 mm
Altura embalada35 mm
Peso bruto embalado138,595 g
Peso neto de una pieza134 g
Volumen de la caja de cartón365,75 ccm
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others