Zeitrelais FLARE TIME HM8-2P-A
Artikelnr. 81.020.0134.0
flare TIME HM8-2P-A, Multifunktions-Relais mit Fernpotentiometeranschluss, 8 Funktionen, 8 Zeitbereiche, Zeitbereich 0,05s..240h, 2 Zeitwechsler, AC/DC 24-240 V 50-60Hz; B x H xT: 22,5 × 96,5 × 91,5 mm
Preis
Lagerbestand
Abgekündigt - Last Order!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.020.0134.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zeitrelais FLARE TIME HM8-2P-A |
EAN | 4049088185588 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 114 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 164,67 g |
Nettogewicht Einzelteil | 159 g |
Volumen verpackt | 372 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |