Relé temporizado FLARE TIME HM5-1-A
Número de artículo 81.020.0100.0
Temporizador flare TIME HM5-1-A , 5 modos de funcionamiento, 8 rangos de temporización 0,05s - 240h, 1 contacto de conmutación, AC/DC 24-240 V, 50-60Hz; W x H x D: 22,5 × 96,5 × 91,5 mm
Precio
Stock
Descontinuado - ¡Último pedido!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 81.020.0100.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé temporizado FLARE TIME HM5-1-A |
EAN | 4049088159077 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 114 mm |
---|---|
Anchura embalada | 102 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 128,14 g |
Peso neto de una pieza | 128,14 g |
Volumen de la caja de cartón | 372 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |