Relé temporizado flare TIME FM15-1 24V
Número de artículo 81.020.0020.0
"Temporizador flare TIME FM15-1-24V, 15 modos de funcionamiento, 0,001s..9999h, 1 contacto de conmutación, montaje en carril DIN, 12-24 V AC 50-60Hz /24V DC; W x H x D: 48 × 48 × 66,5 mm"
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 81.020.0020.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé temporizado flare TIME FM15-1 24V |
EAN | 4049088154843 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 164 mm |
---|---|
Anchura embalada | 68 mm |
Altura embalada | 66 mm |
Peso bruto embalado | 150,58 g |
Peso neto de una pieza | 150,58 g |
Volumen de la caja de cartón | 736,032 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |