Zeitrelais flare TIME FM15-1 24V
Artikelnr. 81.020.0020.0
flare TIME FM15-1 24V, Multifunktions-Zeitrelais, 15 Funktionen, Einstellbereich 0,001s..9999h, 1 Zeitwechsler, Fronttafeleinbau, 12-24 V AC 50-60Hz /24V DC; B x H x T: 48 × 48 × 66,5 mm
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.020.0020.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zeitrelais flare TIME FM15-1 24V |
EAN | 4049088154843 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 164 mm |
---|---|
Breite verpackt | 68 mm |
Höhe verpackt | 66 mm |
Bruttogewicht verpackt | 150,58 g |
Nettogewicht Einzelteil | 150,58 g |
Volumen verpackt | 736,032 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |