distributeur WVB 5 AC 20A 250/400V
Artikelnr. 99.300.0028.0
gesis® CLASSIC boite de distribution, entrée GST18i3, sortie 7 x GST18i3, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 7, couleur de codage / insert de contact rouge saumon
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 99.300.0028.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur WVB 5 AC 20A 250/400V |
EAN | 4049088142345 |
unité de commande | 24 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7416 g |
poids net pièce unique | 295 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 24 pièce(s) |