distributeur RST20I3V 3P1 V GL
Numéro d'article 96.030.0253.0
RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris clair
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
numéro d'article | 96.030.0253.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur RST20I3V 3P1 V GL |
EAN | 4015573734753 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 5332,5 g |
poids net pièce unique | 51,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |