分配器 GST18I3V 5P1 F V SW
Artikelnr. 92.030.5353.1
分配块,GST18i3,3极,1路输入,5输出,带安装选项,250V/20A,编码颜色:黑色
没有了!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
商业数据
部件号 | 92.030.5353.1 |
---|---|
文章描述 | 分配器 GST18I3V 5P1 F V SW |
EAN | 4015573437272 |
订货单位 | 90 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 304 mm |
---|---|
包装宽度 | 256 mm |
高度包装 | 202 mm |
包装毛重 | 4833 g |
单件净重 | 51,8 g |
容积包装 | 15720 ccm |
包装 | |
90 一片 |
Eldas Nummer
157861228