Distributori GST15I2Z 1P1 V SW
Artikelnr. 91.020.5953.1
gesis® MINI Attacco intermedio, non bloccabile, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 1, Colore della codifica / inserto Nero
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 91.020.5953.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST15I2Z 1P1 V SW |
EAN | 4049088225406 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 157 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 128 mm |
Altezza imballata | 82 mm |
Peso lordo imballato | 474 g |
Peso netto parte singola | 3,9 g |
Volume confezionato | 1648 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |