Supervisión de parada SNS 4084K-A DC 24V 99 HZ
Número de artículo R1.188.3480.0
Controlador de velocidad cero (rango de frecuencia 0,5 - 99 Hz) con función de puenteo de arranque, rearme automático/manual con control por botón de rearme, 4 salidas de semiconductor seguras, DC 24 V, terminales de tornillo enchufables
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.3480.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Supervisión de parada SNS 4084K-A DC 24V 99 HZ |
EAN | 4046521310811 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 167 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 246,9 g |
Peso neto de una pieza | 246,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 758 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |