Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.731.4853.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze ST18/4B ZEV SW RDM |
EAN | 4015573242159 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3915 g |
Waga netto pojedynczej części | 37,47 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157807418