connecteur GST15I5S S1 ZR1 SW
Numéro d'article 91.952.4053.1
gesis® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 8,5 - 12,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.952.4053.1 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST15I5S S1 ZR1 SW |
EAN | 4049088037832 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 340 mm |
---|---|
largeur emballée | 154 mm |
hauteur emballée | 124 mm |
poids brut emballé | 1224,05 g |
poids net pièce unique | 21,1 g |
volume emballé | 6493 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
Eldas Number
157806518