Conector GST15I5S B1 ZR1WW PB01
Número de artículo 91.951.4453.0
gesis® MINI Conector, Recto, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 8,5 - 12,5 mm, color de codificación Azul pastel
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.951.4453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector GST15I5S B1 ZR1WW PB01 |
EAN | 4049088039652 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 340 mm |
---|---|
Anchura embalada | 154 mm |
Altura embalada | 124 mm |
Peso bruto embalado | 1260 g |
Peso neto de una pieza | 20,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 6493 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |