Steckdosenleiste WSDL 1-3 WS VPE 5
Artikelnr. 99.655.0028.0
Schukosteckdosenleiste 3-fach, mit Berührschutz weiss, GST18/3 durchverdrahtet; mit Verriegelung WSDL 1-3, VPE 5 Stück Um den Schutz vor Berührung von stromführenden Teilen sicher zu stellen, sind bei Steckdosenleisten mit Berührschutz nach VDE0620-1 offene Buchsenteile zu verschließen. Bitte verwenden Sie hierfür das Zubehör aus unserer GST18 Produktfamilie.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.655.0028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckdosenleiste WSDL 1-3 WS VPE 5 |
EAN | 4049088033544 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 181 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1457,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 291,44 g |
Volumen verpackt | 5543 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |