19285

sikkerhedsafbrydere SIN 2130 AC/DC 24V

Vare nummer R1.310.2130.0

SensorPro Lågeswitch Thermoplastic GV (UL94-V0) IP65 Magnet 3xM20 AC/DC 24V

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.310.2130.0
sikkerhedsafbrydere SIN 2130 AC/DC 24V
EAN4049088135354
Ordre enhed1 St
DE
85365080

Emballagens dimensioner

185 mm
100 mm
62 mm
445 g
419,97 g
1147 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others