SENC Encoder de seguridad SAFE HTL ENCODER SENC-58S10HTL0360R
Número de artículo R1.450.1020.0
Encoder de seguridad, SIL3, PLe, Eje sólido, Tamaño 58mm , Aluminio, diámetro del eje 10 mm, alimentación 11-30V, salida digital HTL (AA/, BB/, ZZ/), 360ppr , M23, 12 pins, cableado antihorario, Radial
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.450.1020.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | SENC Encoder de seguridad SAFE HTL ENCODER SENC-58S10HTL0360R |
EAN | 4049088520495 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | FR |
Número del arancel aduanero | 90319000 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 270 mm |
---|---|
Anchura embalada | 135 mm |
Altura embalada | 100 mm |
Peso bruto embalado | 464,3 g |
Peso neto de una pieza | 434,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 3645 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |