Verteiler GST18I3VS2G1 V S SW
Artikelnr. 92.030.0353.1
gesis® CLASSIC Schaltverteiler Serienschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 4, Codierfarbe / Kontakteinsatz mehrfarbig
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.0353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3VS2G1 V S SW |
EAN | 4049088252372 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1780 g |
Nettogewicht Einzelteil | 83,9 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |