Fuente de alimentación conmutada WIPOS PB1 24-1.5
Número de artículo 81.000.6320.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 24 V DC / 1,5A, (rango 24-28 V DC) protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 90-264 V AC / 120-375 V DC, monofásica, soporte para montaje en carril DIN
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 81.000.6320.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS PB1 24-1.5 |
EAN | 4049088081453 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | TW |
Número del arancel aduanero | 85044083 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 91 mm |
---|---|
Anchura embalada | 53 mm |
Altura embalada | 57 mm |
Peso bruto embalado | 247 g |
Peso neto de una pieza | 190 g |
Volumen de la caja de cartón | 274,911 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |