Fuente de alimentación conmutada WIPOS P1 24-3.8
Número de artículo 81.000.6135.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 24 V DC / 3,8A (rango 22,5-24,5 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 115 V AC / 230 V AC; 210-370 V DC,monofásica, W x H x D: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 81.000.6135.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS P1 24-3.8 |
EAN | 4049088037474 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | TW |
Número del arancel aduanero | 85044083 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 125 mm |
---|---|
Anchura embalada | 64 mm |
Altura embalada | 124 mm |
Peso bruto embalado | 1025,5 g |
Peso neto de una pieza | 920 g |
Volumen de la caja de cartón | 992 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |