23140

Switched-mode strømforsyning WIPOS P1 24-10

Vare nummer 81.000.6140.0

Wipos Strømforsyning 1 fase 24V/10A EN61558-2-16 skrue

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

81.000.6140.0
Switched-mode strømforsyning WIPOS P1 24-10
EAN4049088037481
Ordre enhed1 St
TW
85044083

Emballagens dimensioner

125 mm
84 mm
124 mm
1490 g
1380 g
1302 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others