Luminaria PODIS LED RST 24V DC 20W
Número de artículo 83.240.0130.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.240.0130.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Luminaria PODIS LED RST 24V DC 20W |
EAN | 4049088253508 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 94054239 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 376 mm |
---|---|
Anchura embalada | 98 mm |
Altura embalada | 119 mm |
Peso bruto embalado | 1320 g |
Peso neto de una pieza | 1135 g |
Volumen de la caja de cartón | 4385 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |