21791

Nødstop komplet SNH 1131

Vare nummer R1.200.1131.0

SensorPro nødstops knap komplet m. krave 1N/O 2N/C SNH 1131

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.200.1131.0
Nødstop komplet SNH 1131
EAN4049088044427
Ordre enhed1 St
DE
85365080

Emballagens dimensioner

160 mm
120 mm
55 mm
80,1 g
77,1 g
1056 ccm
taske
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others