Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.574.1800.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kurtyna bezpieczeństwa SLC-4PR40-1800 |
EAN | 4049088398285 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 2035 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 165 mm |
Wysokość opakowania | 65 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2810 g |
Waga netto pojedynczej części | 1890 g |
Objętość opakowania | 21825,375 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |