Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.627.3653.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8813 S / 6 WF OB |
EAN | 4015573350779 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 79 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 98 mm |
Altezza imballata | 45 mm |
Peso lordo imballato | 136 g |
Peso netto parte singola | 2,31 g |
Volume confezionato | 348 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |