Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 25.647.0506.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8513 S / 5 W OB THR |
EAN | 4015573877245 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 79 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 59 mm |
Altezza imballata | 45 mm |
Peso lordo imballato | 59,85 g |
Peso netto parte singola | 0,995 g |
Volume confezionato | 210 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |