21384

Stiftliste for print 8513 S / 2 WF OB

Vare nummer 25.647.3253.0

2-pol stiftliste 90° vinklet 3,5mm 8513S/2 WF OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.647.3253.0
Stiftliste for print 8513 S / 2 WF OB
EAN4015573508972
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

79 mm
98 mm
45 mm
146,4 g
1,334 g
348 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others