21394

Stiftliste for print 8213 SUFK / 12 TOP

Vare nummer 25.857.1253.0

12-pol Inverteret stik fjeder 5,08mm/2,5mm² 8213SUFK/12 TOP grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

25.857.1253.0
Stiftliste for print 8213 SUFK / 12 TOP
EAN4015573547124
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

185 mm
134 mm
69 mm
960 g
17,19 g
1711 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others