Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.540.3625.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8142… /6 90° D1.3/1.3 |
EAN | 4015573354449 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 105 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 58 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 110,65 g |
Waga netto pojedynczej części | 1,733 g |
Objętość opakowania | 414 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |