Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.630.1453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8513 BFK / 14 TOP |
EAN | 4015573552265 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 185 mm |
---|---|
Anchura embalada | 89 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 516,95 g |
Peso neto de una pieza | 9,459 g |
Volumen de la caja de cartón | 1136 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |