21379

Printstik 8513 B / 10 OB

Vare nummer 25.640.4053.0

10-pol Stik uden opmærkning skrue 3,5mm/1,5mm² 8513B/10 OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.640.4053.0
Printstik 8513 B / 10 OB
EAN4015573517950
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

104 mm
89 mm
67 mm
345 g
6,22 g
620 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others