Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.190.1120.0 |
---|---|
Opis artykułu | Element kontroli-konfigurowalny SP-COP1-C DC 24V |
EAN | 4049088257759 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85371091 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 167 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 142 mm |
Wysokość opakowania | 55 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 335 g |
Waga netto pojedynczej części | 270 g |
Objętość opakowania | 1305 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |