composant de commande configurable SA-BM-S1-4EKL-A 5MIN DC 24V
Numéro d'article R1.180.0030.0
samos module maître de base - codage 1, programmation à switch, 8 entrées, 4 sorties à semi-conducteurs, 8 fonctions, déclenchement retardé, 0 - 5 minutes, 24 V c.c., connecteur à vis enfichable
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.180.0030.0 |
---|---|
description de l'article | composant de commande configurable SA-BM-S1-4EKL-A 5MIN DC 24V |
EAN | 4015573818026 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 167 mm |
---|---|
largeur emballée | 142 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 263,19 g |
poids net pièce unique | 259,94 g |
volume emballé | 758 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |