assemblage de câbles RST25I3KS-S 40 30BG03
Numéro d'article 96.834.3034.3
RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 25 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.834.3034.3 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST25I3KS-S 40 30BG03 |
EAN | 4015573896512 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8614 g |
poids net pièce unique | 823 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |