Cavo preconfezionato RST25I3KS-S 40 10BG03
Codice del prodotto 96.834.1034.3
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 25 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Grigio calcestruzzo
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.834.1034.3 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST25I3KS-S 40 10BG03 |
EAN | 4015573896475 |
Quantità per ordine | 30 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 9354 g |
Peso netto parte singola | 299 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 30 pezzo/pezzi |