Cable de conexión RST20I5KSBS 25O 90SW
Número de artículo 96.453.9080.1
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 9 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.453.9080.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST20I5KSBS 25O 90SW |
EAN | 4049088029905 |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7745 g |
Peso neto de una pieza | 1936,25 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |