Gotowe przewody RST20I5KSBS 25O 30SW
Numer produktu 96.453.3080.1
RST® CLASSIC Przewód łączący, Magistrala - Wtyk, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów Ölflex® Classic 110, Długość całkowita 3 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.453.3080.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I5KSBS 25O 30SW |
EAN | 4015573951402 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6425 g |
Waga netto pojedynczej części | 609 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |