Gotowe przewody RST20I5KSBS 25 40SW
Numer produktu 96.453.4030.1
RST® CLASSIC Przewód łączący, Magistrala - Wtyk, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H07RN-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 4 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.453.4030.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I5KSBS 25 40SW |
EAN | 4015573919570 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6625 g |
Waga netto pojedynczej części | 1276 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
5 sztuk |
Eldas Number
157867478