assemblage de câbles RST20I5KSB- 40P 60TB0
Numéro d'article 96.454.6003.6
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.454.6003.6 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I5KSB- 40P 60TB0 |
EAN | 4015573942929 |
unité de commande | 4 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9270 g |
poids net pièce unique | 2169,9 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 4 pièce(s) |