Konfektionierte Leitung RST20I5KSB- 40P 50TB0
Artikelnr. 96.454.5003.6
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 4 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.454.5003.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I5KSB- 40P 50TB0 |
EAN | 4015573942912 |
Bestelleinheit | 4 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7643,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1814,9 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 4 St |