assemblage de câbles RST20I5KSB- 40 50SW
Numéro d'article 96.454.5033.1
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.454.5033.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I5KSB- 40 50SW |
EAN | 4015573920750 |
unité de commande | 3 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6174,999 g |
poids net pièce unique | 2036,7 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 3 pièce(s) |
Eldas Number
157885838