Gotowe przewody RST20I5KSB- 25O 30SW
Numer produktu 96.453.3083.1
RST® CLASSIC Przewód połączeniowy, Magistrala - Wolny koniec, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów Ölflex® Classic 110, Długość całkowita 3 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.453.3083.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I5KSB- 25O 30SW |
EAN | 4049088042539 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 13380 g |
Waga netto pojedynczej części | 652 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
20 sztuk |