21986

Konfektioneret kabel RST20I5KSB- 25 80SW

Vare nummer 96.453.8033.1

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 8M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm² kabelfarve: sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.453.8033.1
Konfektioneret kabel RST20I5KSB- 25 80SW
EAN4015573919839
Ordre enhed3 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
7440 g
2480 g
23799 ccm
pap
3 St

Eldas Number

157888808
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others