assemblage de câbles RST20I5KS-S 25O 50SW
Numéro d'article 96.453.5084.1
RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.453.5084.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I5KS-S 25O 50SW |
EAN | 4049088042737 |
unité de commande | 8 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8779,2 g |
poids net pièce unique | 1049,4 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 8 pièce(s) |