Cavo preconfezionato RST20I5KS-S 25 80SW
Codice del prodotto 96.453.8034.1
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 8 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.453.8034.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I5KS-S 25 80SW |
EAN | 4015573919990 |
Quantità per ordine | 3 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 9169,2 g |
Peso netto parte singola | 2928,4 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 3 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157888788