21103

Konfektionierte Leitung RST20I5KS-S 15P 60SW

Artikelnr. 96.452.6004.1

RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer96.452.6004.1
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung RST20I5KS-S 15P 60SW
EAN4015573908840
Bestelleinheit8 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt8816,8 g
Nettogewicht Einzelteil1054,1 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge8 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland