Cavo preconfezionato RST20I5KS-S 15P 10TB0
Codice del prodotto 96.452.1004.6
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.452.1004.6 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I5KS-S 15P 10TB0 |
EAN | 4015573941939 |
Quantità per ordine | 30 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 6564,99 g |
Peso netto parte singola | 207,068 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 30 pezzo/pezzi |