电缆组件 RST20I5KS-S 15 60SW
物料号 96.452.6034.1
RST20i5 连接线缆 公头-自由端, 5芯, 预制螺钉连接线束, 应用 250/400V 带 PE, 16A, 线缆类型 H07RN-F, 長度 6.0m, 接线线径 1.5mm², 编码颜色 黑色
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 96.452.6034.1 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 RST20I5KS-S 15 60SW |
EAN | 4015573909519 |
订货单位 | 5 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 398 mm |
---|---|
包装宽度 | 302 mm |
高度包装 | 198 mm |
包装毛重 | 7950 g |
单件净重 | 1488,4 g |
容积包装 | 23799 ccm |
包装 | |
5 一片 |
Eldas Number
157886738